革新的で高性能な DT-XT コネクタ

当社の堅牢な DEUTSCH コネクタ製品ラインナップに DT-XT コネクタが新たに加わりました。このコネクタ シリーズは、あらゆる商用車用途に対応する革新的な高性能シーリング技術を備えており、どれだけ過酷な条件下でも車両内の場所を問わずに使用できます。先進的なシーリング材と共有結合のおかげで柔軟性が高いため、引き裂き抵抗とシーリング位置が向上します。また、リア シーリング カバーが、ケーブル管理による水分の侵入を防ぎます。

構成要素

DT-XT コネクタ
  • スナップイン HCR (高粘度ゴム) シール: カバーの裏側にあり、大きさはエンクロージャの寸法を超えません。フレキシブル ケーブルの引き出しや動きを考慮して設計されており、端子の脱着時の損傷を防ぎます。
  • ハウジング: さまざまなカラー コードが用意されています。ハウジングが色分けされているため、視覚的なコンポーネントによってワイヤ ハーネスの挿入が容易になり、誤嵌合やワイヤにラベルを付ける必要性がなくなります。
  • 高度なシーリング材: シーリング材の柔軟性が高いため、引き裂き抵抗が向上します。また、リア シール カバーが水分の侵入を防ぎます。DT-XT コネクタは、ヘビーデューティー電気コネクタ性能規格試験 SAE J2030 の仕様を満たしています。 
  • 最先端のシール技術: DT-XT は信頼性の高い密閉嵌合システムであり、過酷な環境下でも使用可能な高いシーリング要件を提供しながら、クリティカルな配線用途において電気的故障を防止します。 
  • 一体化されたリア カバー: シールの曲げ半径を低減します。リア シールをコネクタ内のより深い位置に装着することで、リア カバーがこの応力を引き受けます。これにより、シールが保護され、漏出経路がなくなります。
  • 熱可塑性樹脂プラグ ハウジング: LSR シールと共有結合し、強固なインターロックとなります。これにより、挿抜を繰り返しても液体が侵入せず、シールの機能低下や位置合わせ不良も起こりません。
あらゆる商用車用途に対応する革新的な高性能シール技術を備えており、どれだけ過酷な条件下でも使用できます。
DT-XT コネクタ